Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2975 - € 0,3108 | 6490 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,0284 - € 0,0512 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 1,0744 - € 1,0744 | 6659 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,2194 - € 0,2293 | 2000 Op voorraad |
|
|
|
M8
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,5045 - € 0,8221 | 300 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
€ 0,9112 - € 1,435 | 66 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
€ 0,8429 - € 1,3312 | 400 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
€ 0,8236 - € 1,30 | 4004 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
|||
€ 0,5684 - € 0,9245 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
€ 0,4806 - € 0,4806 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,6752 - € 0,7123 | 2000 Op voorraad |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,8577 - € 0,8577 | 3500 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,5357 - € 0,6544 | 4500 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,9943 - € 0,9943 | 3035 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,8577 - € 0,8577 | 5926 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,4467 - € 0,4704 | 10784 Op voorraad |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,3978 - € 0,3978 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,3561 - € 0,4244 | 4500 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Binnendraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan