Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3004 - € 0,3337 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,5617 - € 0,5617 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,1965 - € 0,2184 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
€ 0,9364 - € 0,9364 | 1553 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,9943 - € 0,9943 | 1919 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
€ 0,9943 - € 0,9943 | 3035 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan