Menu Search

Schroefbare afstandhouder

Op voorraad

Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.

Serie: SR2787

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
206 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Sleutelwijdte Plaatdikte A-bereik Compatibele schroefdraadmaten (alle) Lengte afstandhouder Type Bestellen
€ 0,6209 - € 1,0084 12398 Op voorraad
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,1602 - € 0,2929 12500 Op voorraad
4.0 mm
22.2 mm
€ 0,1571 - € 0,2883 19608 Op voorraad
4.0 mm
19.1 mm
€ 0,5843 - € 0,9504 60 Op voorraad
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,2807 - € 1,0038 680 Op voorraad
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Binnendraad
€ 0,1693 - € 0,3112 45336 Op voorraad
4.0 mm
25.4 mm
€ 0,1486 - € 0,1834 88563 Op voorraad
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
€ 0,1485 - € 0,27 11222 Op voorraad
4.0 mm
15.9 mm
€ 0,1292 - € 0,1595 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
€ 0,1486 - € 0,1834 45 Op voorraad
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
€ 0,1292 - € 0,1595 1460 Op voorraad
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
€ 0,1292 - € 0,1595 25616 Op voorraad
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
€ 0,1486 - € 0,1834 79860 Op voorraad
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
€ 0,1292 - € 0,1595 873 Op voorraad
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
€ 0,2074 - € 0,3783 291 Op voorraad
4.0 mm
28.6 mm
€ 0,138 - € 0,2517 26267 Op voorraad
4.0 mm
12.7 mm
€ 0,5186 - € 0,8451 300 Op voorraad
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,8467 - € 1,3364 4004 Op voorraad
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,8665 - € 1,3684 494 Op voorraad
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,5843 - € 0,9504 4465 Op voorraad
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • van 11
Steun met snapvergrendeling M3 15.0 mm Zwart Nylon

10370391

Prijsbereik
€ 1,0084 - € 0,6209

Voorraadniveaus
12398 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling 22.2 mm Naturel Nylon 6/6

10067673

Prijsbereik
€ 0,2929 - € 0,1602

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Steun met snapvergrendeling 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10067666

Prijsbereik
€ 0,2883 - € 0,1571

Voorraadniveaus
19608 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Steun met snapvergrendeling M3 10.0 mm Zwart Nylon

10370360

Prijsbereik
€ 0,9504 - € 0,5843

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling M4 7.0 mm Zwart Nylon

10175194

Prijsbereik
€ 1,0038 - € 0,2807

Voorraadniveaus
680 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Binnendraad
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling 25.4 mm Naturel Nylon 6/6

10067680

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,1693

Voorraadniveaus
45336 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Steun met snapvergrendeling 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10035665

Prijsbereik
€ 0,1834 - € 0,1486

Voorraadniveaus
88563 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

10067659

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1485

Voorraadniveaus
11222 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Steun met snapvergrendeling 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

10035603

Prijsbereik
€ 0,1595 - € 0,1292

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10035689

Prijsbereik
€ 0,1834 - € 0,1486

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10035658

Prijsbereik
€ 0,1595 - € 0,1292

Voorraadniveaus
1460 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling 25.4 mm Naturel Nylon 6/6

10035580

Prijsbereik
€ 0,1595 - € 0,1292

Voorraadniveaus
25616 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Naturel Nylon 6/6

10035702

Prijsbereik
€ 0,1834 - € 0,1486

Voorraadniveaus
79860 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling 31.7 mm Naturel Nylon 6/6

10035627

Prijsbereik
€ 0,1595 - € 0,1292

Voorraadniveaus
873 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Female Thread
  • Kleur
    Naturel
Steun met snapvergrendeling 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

10067697

Prijsbereik
€ 0,3783 - € 0,2074

Voorraadniveaus
291 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Naturel Nylon 6/6

10067642

Prijsbereik
€ 0,2517 - € 0,138

Voorraadniveaus
26267 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Steun met snapvergrendeling M4 6.0 mm Zwart Nylon

10370490

Prijsbereik
€ 0,8451 - € 0,5186

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling M3 40.0 mm Zwart Nylon

10370483

Prijsbereik
€ 1,3364 - € 0,8467

Voorraadniveaus
4004 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling M4 35.0 mm Zwart Nylon

10370568

Prijsbereik
€ 1,3684 - € 0,8665

Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
Steun met snapvergrendeling M3 10.0 mm Zwart Nylon

10370353

Prijsbereik
€ 0,9504 - € 0,5843

Voorraadniveaus
4465 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Gatdiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Vergrendelkophoogte A
    9.5 mm
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging