Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2624 - € 0,4836 | 1496 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1998 - € 0,3707 | 27500 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,5019 - € 0,5263 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2029 - € 0,3707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3661 - € 0,6224 | 1500 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,4317 - € 0,4561 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5019 - € 0,5263 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2532 - € 0,2837 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3753 - € 0,3951 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,4103 - € 0,7811 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 0,2395 - € 0,447 | 353 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,3737 - € 0,3737 | 5000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,2669 - € 0,2669 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2395 - € 0,2669 | 3358 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1998 - € 0,3707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2395 - € 0,2669 | 1877 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,2395 - € 0,447 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,4149 - € 0,4347 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,6209 - € 1,0084 | 12398 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,6209 - € 1,0084 | 496 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan