Menu Search

Schroefbare glijders

Op voorraad

Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.

  • Diameter schroefgat 4,5 mm
  • Opties met en zonder schroefdraad
  • Kleuren: naturel en zwart.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Diameter Bestellen
€ 0,3554 - € 0,8842 95700 Op voorraad
19.0 mm
€ 1,6781 - € 3,3319 2200 Op voorraad
50.8 mm
€ 0,508 - € 1,006 10000 Op voorraad
22.2 mm
€ 1,1243 - € 2,2266 1500 Op voorraad
38.1 mm
€ 0,7261 - € 1,4385 7920 Op voorraad
30.2 mm
€ 0,6117 - € 1,211 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
€ 0,4668 - € 0,9259 1620 Op voorraad
Glijvoet met schroefbevestiging 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Staal Zwart

10291955

Prijsbereik
€ 0,8842 - € 0,3554

Voorraadniveaus
95700 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter
    19.0 mm
  • Schroefgatdiameter
    4.5 mm
  • Midden met schroefdraad
    Nee
  • Vorm
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Glijvoet met schroefbevestiging 2.000 in 5.5 mm PTFE;Staal Naturel

10292006

Prijsbereik
€ 3,3319 - € 1,6781

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter
    50.8 mm
  • Schroefgatdiameter
    4.5 mm
  • Vorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Staal
Glijvoet met schroefbevestiging 0.875 in 5.5 mm PTFE;Staal Naturel

10291962

Prijsbereik
€ 1,006 - € 0,508

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter
    22.2 mm
  • Schroefgatdiameter
    4.5 mm
  • Vorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Staal
Glijvoet met schroefbevestiging 1.500 in 5.5 mm PTFE;Staal Naturel

10291993

Prijsbereik
€ 2,2266 - € 1,1243

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter
    38.1 mm
  • Schroefgatdiameter
    4.5 mm
  • Vorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Staal
Glijvoet met schroefbevestiging 1.188 in 5.5 mm PTFE;Staal Naturel

10291986

Prijsbereik
€ 1,4385 - € 0,7261

Voorraadniveaus
7920 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter
    30.2 mm
  • Schroefgatdiameter
    9 mm
  • Vorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Staal
Glijvoet met schroefbevestiging 1.000 in 5.0 mm PTFE;Staal Naturel

10291979

Prijsbereik
€ 1,211 - € 0,6117

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Diameter
    25.4 mm
  • Schroefgatdiameter
    4.5 mm
  • Vorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Staal
Vierkante glijvoet PTFE

10396544

Prijsbereik
€ 0,9259 - € 0,4668

Voorraadniveaus
1620 Op voorraad
Kenmerken
  • Vorm
    Vierkant
  • Massief materiaal
    Polytetrafluorethyleen
  • Goederencode
    3926909790