Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1488 - € 0,1488 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
M18 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,3996 - € 0,3996 112 Op voorraad
44.5 mm
M42 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,2685 - € 0,2685 Vraag de levertijd aan hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1998 - € 0,1998 Vraag de levertijd aan hier
24.3 mm
M22 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisch
€ 0,0894 - € 0,0894 Vraag de levertijd aan hier
14.8 mm
1/4-19 in
Rood
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
€ 0,1026 - € 0,1026 1371 Op voorraad
9.9 mm
M8 x 1
Rood
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,109 - € 0,109 500 Op voorraad
16.5 mm
9/16-18 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,2166 - € 0,2166 762 Op voorraad
27.6 mm
#1-14 in
Rood
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1404 - € 0,1404 16626 Op voorraad
17.9 mm
M16 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1423 - € 0,1423 7002 Op voorraad
23.0 mm
13/16-16 in
Rood
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,1058 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,091 - € 0,091 206 Op voorraad
13.3 mm
7/16-24 in
Rood
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
€ 0,1191 - € 0,1191 Vraag de levertijd aan hier
13.8 mm
M12 x 1
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,2334 - € 0,2334 29314 Op voorraad
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rood
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
M14 x 1.5
Rood
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrisch
€ 0,3417 - € 0,3417 1267 Op voorraad
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
€ 0,1109 - € 0,1109 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
M10 x 1
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,2669 - € 0,2669 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M28 x 1.5
Rood
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,2349 - € 0,2349 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
#1-11 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
€ 0,1507 - € 0,1507 Vraag de levertijd aan hier
29.4 mm
3/4-14 in
Rood
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
  • van 8
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083529

Prijsbereik
€ 0,1488 - € 0,1488

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M18 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083604

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
112 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M42 x 2
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068946

Prijsbereik
€ 0,2685 - € 0,2685

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083543

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071441

Prijsbereik
€ 0,0894 - € 0,0894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1/4-19 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083468

Prijsbereik
€ 0,1026 - € 0,1026

Voorraadniveaus
1371 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M8 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073957

Prijsbereik
€ 0,109 - € 0,109

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    9/16-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086926

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
762 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    #1-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083512

Prijsbereik
€ 0,1404 - € 0,1404

Voorraadniveaus
16626 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086919

Prijsbereik
€ 0,1423 - € 0,1423

Voorraadniveaus
7002 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    13/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071274

Prijsbereik
€ 0,1058 - € 0,086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085950

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,091

Voorraadniveaus
206 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/16-24 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083482

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,1191

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071748

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
29314 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085936

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070956

Prijsbereik
€ 0,3417 - € 0,3417

Voorraadniveaus
1267 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1-1/2-11 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083475

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,1109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M10 x 1
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087565

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M28 x 1.5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069561

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,2349

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    #1-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069615

Prijsbereik
€ 0,1507 - € 0,1507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    3/4-14 in