10263143
467068
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 1499 | € 0,3523 |
| 1500 + | € 0,3036 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.417 in |
|---|---|
| SW1 | 36.0 mm |
| SW2 | 39.5 mm |
| SW2 | 1.555 in |
| D | 41.0 mm |
| D | 1.614 in |
| H | 18.5 mm |
| H | 0.728 in |
| h | 16.5 mm |
| h | 0.65 in |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Draadmaat | 1-5/16-12 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan