Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | SW1 | Draadmaat | Kleur | h | H | SW2 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1115 - € 0,1294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,5921 - € 0,696 | 900 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1034 - € 0,12 | 31202 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0933 - € 0,108 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,4363 - € 0,4808 | 2610 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1357 - € 0,1587 | 12552 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,4467 - € 0,5194 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,4749 - € 0,5565 | 2440 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0844 - € 0,0977 | 10780 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0844 - € 0,0977 | 9000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
10262832 | € 0,0945 - € 0,1096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|
€ 0,4125 - € 0,4125 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,085 - € 0,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,1107 - € 0,1282 | 27523 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,6737 - € 0,6737 | 4986 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,2463 - € 0,276 | 8339 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,1573 - € 0,184 | 16282 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 1,3697 - € 1,5879 | 1392 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,9186 - € 1,067 | 7 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 1,0373 - € 1,2035 | 752 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan