Menu Search

Schroefkappen met pakking

Op voorraad

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid SW1 Draadmaat Kleur h H SW2 Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1405 - € 0,1632 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
1/2
Geel
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,2463 - € 0,276 8339 Op voorraad
32.0 mm
7/8
Geel
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,1279 - € 0,1482 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
3/8
Geel
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP-schroefdraad
€ 12,9262 - € 27,145 904 Op voorraad
28.0 mm
3/4
Rood
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,1573 - € 0,184 16282 Op voorraad
25.0 mm
5/8
Geel
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP-schroefdraad
€ 1,3697 - € 1,5879 1392 Op voorraad
80.0 mm
2-1/2
Geel
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,0997 - € 0,0997 1238 Op voorraad
11.0 mm
3/8
Geel
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1294 - € 0,1294 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
5/8
Geel
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0936 - € 0,1096 3242 Op voorraad
13.0 mm
7/16
Geel
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1527 - € 0,2033 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
7/16
Geel
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2196 - € 0,2582 114 Op voorraad
32.0 mm
M30 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,3621 - € 1,1094 1750 Op voorraad
38.0 mm
1-3/8
Geel
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1221 - € 0,1395 2208 Op voorraad
20.0 mm
M18 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2433 - € 0,2864 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M30 X 2.0
Geel
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1115 - € 0,1294 34170 Op voorraad
16.0 mm
9/16
Geel
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3977 - € 0,4645 Vraag de levertijd aan hier
39.0 mm
M36 X 2.0
Geel
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,6307 - € 0,7316 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
M52 X 2.0
Geel
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1736 - € 0,1736 4330 Op voorraad
24.0 mm
7/8
Geel
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1944 - € 0,227 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
M28 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,4645 - € 0,5387 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
M42 X 2.0
Geel
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrische schroefdraad
  • van 3
Schroefkap BSP-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10263235

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1405

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

10263259

Prijsbereik
€ 0,276 - € 0,2463

Voorraadniveaus
8339 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10263228

Prijsbereik
€ 0,1482 - € 0,1279

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad 3/4 HDPE Rood

10404270

Prijsbereik
€ 27,145 - € 12,9262

Voorraadniveaus
904 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10263242

Prijsbereik
€ 0,184 - € 0,1573

Voorraadniveaus
16282 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad 2-1/2 HDPE Geel

10263310

Prijsbereik
€ 1,5879 - € 1,3697

Voorraadniveaus
1392 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10263020

Prijsbereik
€ 0,0997 - € 0,0997

Voorraadniveaus
1238 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10263068

Prijsbereik
€ 0,1294 - € 0,1294

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 7/16 HDPE Geel

10263037

Prijsbereik
€ 0,1096 - € 0,0936

Voorraadniveaus
3242 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 7/16 HDPE Geel

10434987

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M30 x 1.5 HDPE Geel

10262931

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,2196

Voorraadniveaus
114 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 1-3/8 HDPE Geel

10263150

Prijsbereik
€ 1,1094 - € 0,3621

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M18 x 1.5 HDPE Geel

10262863

Prijsbereik
€ 0,1395 - € 0,1221

Voorraadniveaus
2208 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M30 x 2.0 HDPE Geel

10262948

Prijsbereik
€ 0,2864 - € 0,2433

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 9/16 HDPE Geel

10263051

Prijsbereik
€ 0,1294 - € 0,1115

Voorraadniveaus
34170 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M36 x 2.0 HDPE Geel

10262962

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,3977

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M52 x 2.0 HDPE Geel

10263006

Prijsbereik
€ 0,7316 - € 0,6307

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

10263099

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1736

Voorraadniveaus
4330 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M28 x 1.5 HDPE Geel

10262924

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,1944

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M42 x 2.0 HDPE Geel

10262979

Prijsbereik
€ 0,5387 - € 0,4645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm