Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | SW1 | Draadmaat | Kleur | h | H | SW2 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2463 - € 0,276 | 8339 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 1,3697 - € 1,5879 | 1392 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,1107 - € 0,1282 | 27523 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,4125 - € 0,4125 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,1279 - € 0,1482 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 1,0373 - € 1,2035 | 752 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,1405 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,085 - € 0,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,6663 - € 0,7746 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,6737 - € 0,6737 | 4986 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,1573 - € 0,184 | 16282 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 12,9262 - € 27,145 | 904 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,9186 - € 1,067 | 7 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,2154 - € 0,2374 | 26951 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,1263 - € 0,1263 | 16012 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan