Menu Search

Schroefkappen PCR

Op voorraad

Schroefkappen beschermen schroefdraad en fittingen tegen beschadiging tijdens productie, opslag en verzending, zodat ze in goede staat blijven en klaar voor gebruik wanneer nodig. Ze houden verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht uit het gat.

Ze hebben een knurled hoofdontwerp dat ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen met de hand maakt. Draai ze gewoon op een pijp of buis. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische en pneumatische systemen, auto- en industriële instellingen. Verkrijgbaar in een breed scala aan schroefdraadmaten die voldoen aan de Metrische, BSP/Gas en UNF-normen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat H D Schroefdraadstandaard Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
M42 x 2
16.0
44.5
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Vraag de levertijd aan hier
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
M52 x 2
16.0
54.7
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
M30 x 2
14.0
34.0
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Vraag de levertijd aan hier
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisch
Vraag de levertijd aan hier
2 x 11
21.0
61.9
GAS
  • van 2
Kap met schroefdraad 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751654


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Draadmaat
    9/16" x 18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M42 x 2 LDPE - PCR Groen

20751593


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    16.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • Draadmaat
    M42 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751685


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9 mm
  • Draadmaat
    7/8" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751418


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Draadmaat
    1.1/4 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met schroefdraad 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751739


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    21.7 mm
  • D
    38.9 mm
  • Draadmaat
    1.7/16" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M22 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751531


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.8 mm
  • D
    24.3 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M52 x 2 LDPE - PCR Groen

20751616


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    16.0 mm
  • D
    54.7 mm
  • Draadmaat
    M52 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M8 x 1 LDPE - PCR Groen

20751449


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • D
    9.9 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M16 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751500


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751630


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3 mm
  • Draadmaat
    7/16" x 20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751722


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    22.2 mm
  • D
    36.4 mm
  • Draadmaat
    1.5/16" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M14 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751494


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M30 x 2 LDPE - PCR Groen

20751579


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • Draadmaat
    M30 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M12 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751487


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M20 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751524


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M45 x 2 LDPE - PCR Groen

20751609


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    21.8 mm
  • D
    47.8 mm
  • Draadmaat
    M45 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751647


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.7 mm
  • D
    13.3 mm
  • Draadmaat
    7/16" x 24
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751364


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Draadmaat
    1/4 x 19
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met schroefdraad M10 x 1 LDPE - PCR Groen

20751456


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751432


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Draadmaat
    2 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS