Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, HDPE, Nylon Kleur: Naturel, Geel, Rood Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3487 - € 0,3487 | Vraag de levertijd aan hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0837 - € 0,0837 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Rood
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,325 - € 0,325 | 137 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16
|
Rood
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2374 - € 0,2374 | 6400 Op voorraad |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1795 - € 0,1795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8
|
Rood
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1288 - € 0,1288 | 15169 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,3888 - € 0,3888 | 28 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0884 - € 0,1857 | 12060 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Rood
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nylon
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0998 - € 0,0998 | 7371 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1448 - € 0,1448 | 5000 Op voorraad |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0886 - € 0,0886 | 54166 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2611 - € 0,2611 | 1400 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16
|
Rood
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,3888 - € 0,3888 | 1012 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Rood
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1528 - € 0,1528 | 12149 Op voorraad |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1944 - € 0,1944 | 14503 Op voorraad |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,227 - € 0,227 | 5429 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Rood
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,4971 - € 0,4971 | 100 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Rood
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1061 - € 0,1061 | 69000 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0837 - € 0,1029 | 3250 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1384 - € 0,1384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Rood
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan