Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,3005 - € 0,3005 6093 Op voorraad
44.4 mm
1-1/4-11 in
Rood
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
€ 0,1357 - € 0,1357 7998 Op voorraad
25.4 mm
5/8-14 in
Rood
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
€ 0,0382 - € 0,0803 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturel
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrisch
€ 0,3996 - € 0,3996 28 Op voorraad
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rood
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
€ 0,244 - € 0,244 12400 Op voorraad
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rood
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
€ 0,3341 - € 0,3341 139 Op voorraad
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rood
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,086 36500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,1998 - € 0,1998 14928 Op voorraad
32.4 mm
7/8-14 in
Rood
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
€ 1,0023 - € 1,0023 Vraag de levertijd aan hier
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rood
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
€ 0,4621 - € 1,5288 350 Op voorraad
23.0 mm
11/16-16 in
Geel
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
€ 0,5658 - € 2,2463 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
1-1/2 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2148 - € 0,6328 6500 Op voorraad
26.0 mm
3/4 in
Geel
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2896 - € 0,7698 12799 Op voorraad
29.0 mm
7/8-14 in
Geel
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
€ 0,1985 - € 0,5074 1682 Op voorraad
36.0 mm
M30 x 1;5
Geel
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisch
€ 0,7626 - € 0,7626 1300 Op voorraad
61.0 mm
M55 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisch
€ 0,1712 - € 0,2508 2601 Op voorraad
24.5 mm
M18 x 1;5
Geel
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisch
€ 0,4052 - € 0,7698 2247 Op voorraad
32.0 mm
1 in
Geel
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2986 - € 0,3614 500 Op voorraad
25.0 mm
3/4-16 in
Geel
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
€ 0,5521 - € 2,1585 875 Op voorraad
42.0 mm
1-3/8 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,5219 - € 1,0961 2000 Op voorraad
11.0 mm
1/4 in
Geel
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
UNF-schroefdraad
  • van 8
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069011

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,3005

Voorraadniveaus
6093 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1-1/4-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10079867

Prijsbereik
€ 0,1357 - € 0,1357

Voorraadniveaus
7998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    5/8-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M12 LDPE - PIR Naturel

10139585

Prijsbereik
€ 0,0803 - € 0,0382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082546

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069004

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,244

Voorraadniveaus
12400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069073

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3341

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,086

Voorraadniveaus
36500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10072943

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
14928 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087404

Prijsbereik
€ 1,0023 - € 1,0023

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    2-1/2-11 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107843

Prijsbereik
€ 1,5288 - € 0,4621

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    11/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/2 HDPE Geel

10107768

Prijsbereik
€ 2,2463 - € 0,5658

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-1/2 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

10107676

Prijsbereik
€ 0,6328 - € 0,2148

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    3/4 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

10107874

Prijsbereik
€ 0,7698 - € 0,2896

Voorraadniveaus
12799 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M30 HDPE Geel

10107157

Prijsbereik
€ 0,5074 - € 0,1985

Voorraadniveaus
1682 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M30 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M55 HDPE Geel

10107232

Prijsbereik
€ 0,7626 - € 0,7626

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M55 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M18 HDPE Geel

10107072

Prijsbereik
€ 0,2508 - € 0,1712

Voorraadniveaus
2601 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 HDPE Geel

10107706

Prijsbereik
€ 0,7698 - € 0,4052

Voorraadniveaus
2247 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

10107867

Prijsbereik
€ 0,3614 - € 0,2986

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    3/4-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-3/8 HDPE Geel

10107751

Prijsbereik
€ 2,1585 - € 0,5521

Voorraadniveaus
875 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-3/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10107577

Prijsbereik
€ 1,0961 - € 0,5219

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1/4 in