Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, HDPE, Nylon Kleur: Naturel, Geel, Rood Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
146 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,3109 - € 0,8568 1000 Op voorraad
34.0 mm
1-1/16
Geel
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,5371 - € 2,0998 896 Op voorraad
42.0 mm
1-3/8
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,5077 - € 1,0662 2000 Op voorraad
11.0 mm
1/4
Geel
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3744 - € 0,7376 406 Op voorraad
24.0 mm
1-1/16
Geel
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2181 - € 0,9011 7700 Op voorraad
19.0 mm
1/2
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,209 - € 1,2928 1100 Op voorraad
21.5 mm
5/8
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF-schroefdraad
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107720

Prijsbereik
€ 0,8568 - € 0,3109

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-1/16
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-3/8 HDPE Geel

10107751

Prijsbereik
€ 2,0998 - € 0,5371

Voorraadniveaus
896 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-3/8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10107577

Prijsbereik
€ 1,0662 - € 0,5077

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1/4
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107836

Prijsbereik
€ 0,7376 - € 0,3744

Voorraadniveaus
406 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-1/16
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107638

Prijsbereik
€ 0,9011 - € 0,2181

Voorraadniveaus
7700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1/2
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107652

Prijsbereik
€ 1,2928 - € 0,209

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    5/8