10406779
61APM25075
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1933 |
| 5000 - 19999 | € 0,174 |
| 20000 + | € 0,1566 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plaatdiktebereik | 6.4 mm |
|---|---|
| Plaatdiktebereik | 0.252 in |
| Compatibele gatdiameter | 0.252 in |
| Compatibele gatdiameter | 6.4 mm |
| Kopdiameter | 0.563 in |
| Kopdiameter | 14.3 mm |
| Kophoogte | 0.110 in |
| Kophoogte | 2.8 mm |
| Ankerlengte | 0.750 in |
| Ankerlengte | 19.1 mm |
| Gatdiameter | 6.4 mm |
| Gatdiameter | 0.250 in |
| Klinknageltype | Anchor Rivet |
| Kopvormige klinknagel | Bolcilinderkop |
| Aandrijvingstype | Ronde dopaandrijving |
| Uitvoering | 9 |
| Klinknagelmateriaal | Impactgemodificeerd nylon 6/6 |
| Materiaal pen | Acetaal |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan