Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1784 - € 0,3492 2500 Op voorraad
16.7 mm
M12 x 1;5
Rood
16.3 mm
8.7 mm
Metrisch
2
€ 0,2273 - € 0,6311 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
M25 x 1;5
Rood
18.5 mm
14.0 mm
Metrisch
2
17700 Op voorraad
28.2 mm
M22 x 1;5
Rood
18.2 mm
13.7 mm
Metrisch
2
€ 0,9245 - € 1,3423 Vraag de levertijd aan hier
63.7 mm
M52 x 1;5
Rood
21.5 mm
15.5 mm
Metrisch
2
€ 0,0878 - € 0,1752 2500 Op voorraad
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rood
12.3 mm
6.3 mm
BSP
€ 0,1678 - € 0,3267 14400 Op voorraad
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rood
17.0 mm
10.7 mm
2
€ 0,1891 - € 0,3652 2500 Op voorraad
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rood
32.3 mm
13.9 mm
2
€ 0,1937 - € 0,4261 11700 Op voorraad
26.3 mm
M20 x 1;5
Rood
18.1 mm
14.0 mm
Metrisch
2
€ 0,1952 - € 0,4389 8750 Op voorraad
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rood
15.6 mm
9.6 mm
BSP
€ 0,2059 - € 0,394 3000 Op voorraad
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rood
28.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,7399 - € 1,605 4000 Op voorraad
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rood
28.2 mm
10.7 mm
2
€ 0,1159 - € 0,221 14500 Op voorraad
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rood
12.0 mm
5.5 mm
2
€ 0,154 - € 0,2691 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
M12 x 1;0
Rood
16.7 mm
10.7 mm
Metrisch
2
€ 0,27 - € 0,6023 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Rood
31.6 mm
13.5 mm
2
€ 0,0738 - € 0,1608 500 Op voorraad
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rood
10.5 mm
4.5 mm
BSP
€ 0,1077 - € 0,2091 28500 Op voorraad
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rood
12.8 mm
6.5 mm
2
€ 0,6087 - € 1,1533 2080 Op voorraad
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rood
19.4 mm
15.0 mm
2
€ 0,3036 - € 0,5862 3000 Op voorraad
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rood
27.7 mm
10.8 mm
2
€ 0,1274 - € 0,2569 3000 Op voorraad
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rood
12.8 mm
6.8 mm
BSP
€ 0,1008 - € 0,1973 6000 Op voorraad
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rood
14.7 mm
4.2 mm
2
  • van 4
Plug met schroefdraad M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rood

10082980

Prijsbereik
€ 0,3492 - € 0,1784

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

10083031

Prijsbereik
€ 0,6311 - € 0,2273

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M25 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rood

10068847


Voorraadniveaus
17700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Rood

10083055

Prijsbereik
€ 1,3423 - € 0,9245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Draadmaat
    M52 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rood

10068540

Prijsbereik
€ 0,1752 - € 0,0878

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 19 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10071489

Prijsbereik
€ 0,3267 - € 0,1678

Voorraadniveaus
14400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Rood

10071199

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1891

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

10083017

Prijsbereik
€ 0,4261 - € 0,1937

Voorraadniveaus
11700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Rood

10071397

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,1952

Voorraadniveaus
8750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 14 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10071946

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,2059

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10071137

Prijsbereik
€ 1,605 - € 0,7399

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Rood

10072981

Prijsbereik
€ 0,221 - € 0,1159

Voorraadniveaus
14500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10082973

Prijsbereik
€ 0,2691 - € 0,154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10082386

Prijsbereik
€ 0,6023 - € 0,27

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rood

10068526

Prijsbereik
€ 0,1608 - € 0,0738

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rood

10071472

Prijsbereik
€ 0,2091 - € 0,1077

Voorraadniveaus
28500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rood

10071038

Prijsbereik
€ 1,1533 - € 0,6087

Voorraadniveaus
2080 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10072158

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,3036

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Draadmaat
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Rood

10068557

Prijsbereik
€ 0,2569 - € 0,1274

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 14 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Rood

10071663

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1008

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Draadmaat
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Type
    2