Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-0Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,23 - € 0,23 | 1273 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,3108 - € 0,3307 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,104 - € 0,1869 | 2242 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1263 - € 0,1263 | 10489 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,3309 - € 0,5921 | 3004 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1602 - € 0,1602 | 1488 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,276 - € 0,4956 | 3012 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1399 - € 0,1489 | 15644 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,2177 - € 0,236 | 6027 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,2642 - € 0,2825 | 1444 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1088 - € 0,1183 | 14580 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,0587 - € 0,1056 | 16106 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1107 - € 0,1203 | 12553 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 1,2495 - € 1,2495 | 25607 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,4392 - € 0,4392 | 4500 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,3309 - € 0,3309 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,1337 - € 0,1337 | 20498 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,2062 - € 0,4051 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,8859 - € 0,8859 | 1420 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 1,0789 - € 1,1991 | 5600 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan