Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1381 - € 1,1381 | 4014 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1419 - € 0,4416 | 16000 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2058 - € 0,4323 | 67 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2843 - € 0,5972 | 6500 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2088 - € 0,4385 | 14000 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2058 - € 0,5381 | 13900 Op voorraad |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1851 - € 0,4821 | 4050 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rood
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,18 - € 0,18 | 23185 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 1,2797 - € 3,9814 | 1400 Op voorraad |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1461 - € 0,1461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1629 - € 0,3421 | 12600 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rood
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,5477 - € 0,659 | 3058 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,9931 - € 1,103 | 800 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,212 - € 0,212 | 36000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,6239 - € 0,6239 | 2708 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,6194 - € 0,6194 | 2628 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,7475 - € 0,7475 | 657 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,129 - € 0,129 | 16221 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,1086 | 16106 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2238 - € 0,2426 | 1027 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan