Menu Search

Schroefpluggen met o-ring

Op voorraad

O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."

Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Bevat een samendrukkende afdichtingslip en O-ring voor een waterdichte afdichting.
  • Kan worden geïnstalleerd met een steeksleutel, schroevendraaier of met de hand.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat SW Kleur L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,9107 - € 0,9107 1720 Op voorraad
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Geel
15.0 mm
€ 0,1374 - € 0,1374 14998 Op voorraad
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Geel
12.5 mm
  • van 4
Plug met schroefdraad BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Geel

10287095

Prijsbereik
€ 0,9107 - € 0,9107

Voorraadniveaus
1720 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/2 in - 11 BSP
Plug met schroefdraad BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Geel

10287057

Prijsbereik
€ 0,1374 - € 0,1374

Voorraadniveaus
14998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP