Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.
Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.
Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | Kleur | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0135 - € 2,786 | 157 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,183 - € 0,4457 | 2481 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,5173 - € 0,6885 | 686 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,4793 - € 1,3429 | 546 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,2063 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,2567 - € 0,6253 | 19093 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,251 - € 0,6832 | 7166 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan