Menu Search

Schroefpluggen PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Quick Fit schroefpluggen beschermen schroefdraad en fittingen tegen beschadiging tijdens productie, opslag en verzending, zodat ze in goede staat blijven en klaar voor gebruik wanneer nodig. Ze houden verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht uit het gat.

Verbergt de initiële draad van standaard vrouwelijke draden. Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder die in de hydraulische en algemene machinebouw. Ze hebben een breed scala aan schroefdraadmaten die voldoen aan de Metrische, Gas en UNF-normen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTFUPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
25 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat D H h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1311 - € 0,204 Vraag de levertijd aan hier
1.1/16" x 12
33.4 mm
18.4 mm
13.8 mm
UNF
€ 0,0819 - € 0,1274 Vraag de levertijd aan hier
M20 x 2.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrisch
€ 0,4289 - € 0,6672 Vraag de levertijd aan hier
2" x 11
73.7 mm
17.5 mm
10.7 mm
GAS
€ 0,0707 - € 0,11 Vraag de levertijd aan hier
M16 x 1.5
22.0 mm
17.2 mm
12.5 mm
Metrisch
€ 0,1305 - € 0,203 Vraag de levertijd aan hier
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
  • van 2
Plug met schroefdraad 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Groen

20751166

Prijsbereik
€ 0,204 - € 0,1311

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    18.4 mm
  • D
    33.4 mm
  • h
    13.8 mm
  • Draadmaat
    1.1/16" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M20 x 2.5 LDPE - PCR Groen

20751104

Prijsbereik
€ 0,1274 - € 0,0819

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 2.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 2" x 11 GAS LDPE - PCR Groen

20751012

Prijsbereik
€ 0,6672 - € 0,4289

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    17.5 mm
  • D
    73.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Draadmaat
    2" x 11
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Plug met schroefdraad M16 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751067

Prijsbereik
€ 0,11 - € 0,0707

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    17.2 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Groen

20750978

Prijsbereik
€ 0,203 - € 0,1305

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    3/4" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    GAS