Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiaal: PP Kleur: Geel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0, Serie: SR5762
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | S | D | Thread Sizes (All) | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1446 - € 0,4965 | 540 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| € 0,7582 - € 1,3936 | Vraag de levertijd aan hier |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,3876 | 5550 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| € 0,0735 - € 0,2156 | 39000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Geel
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| € 0,389 - € 1,7588 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,4004 - € 0,9643 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,2176 - € 0,5734 | 10500 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| € 0,2178 - € 0,2612 | 3000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Zwart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 0,0993 - € 0,41 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Geel
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| € 0,1718 - € 0,2124 | 8400 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Zwart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 0,3103 - € 0,4357 | 29820 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Geel
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| € 0,5462 - € 0,5798 | 3000 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| € 0,2006 - € 0,2343 | 2700 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Geel
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| € 0,2771 - € 0,4068 | 3000 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| € 0,9645 - € 1,038 | 9 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| € 0,1938 - € 0,2655 | 5000 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| € 0,1784 - € 0,913 | 1870 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,8187 - € 0,9931 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| € 0,7988 - € 1,8517 | 700 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,4759 - € 1,195 | 175 Op voorraad |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan