Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,091 - € 0,1365 190 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0608 - € 0,076 2956 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0608 - € 0,076 1942 Op voorraad
2.1 mm
€ 0,119 - € 0,144 1500 Op voorraad
1.8 mm
€ 0,0975 - € 0,1469 2275 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,0524 - € 0,0634 2000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0917 - € 0,1146 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 0,0608 - € 0,076 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
€ 0,0979 - € 0,1469 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
€ 0,0689 - € 0,0834 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,0893 - € 0,1191 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
€ 0,0608 - € 0,076 1000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0608 - € 0,076 2993 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0639 - € 0,0959 17121 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,067 - € 0,1005 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,0865 - € 0,1269 1044 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0887 - € 0,1331 7895 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 14936 Op voorraad
1.6 mm
  • van 4
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Prijsbereik
€ 0,1365 - € 0,091

Voorraadniveaus
190 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
2956 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.8 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
1942 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.5 mm
  • Totale lengte
    9.9 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Prijsbereik
€ 0,144 - € 0,119

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.5 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Prijsbereik
€ 0,1469 - € 0,0975

Voorraadniveaus
2275 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0524

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    10.3 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Prijsbereik
€ 0,1146 - € 0,0917

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    5.5 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Prijsbereik
€ 0,1469 - € 0,0979

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    6.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Prijsbereik
€ 0,0834 - € 0,0689

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    6.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.1 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,0893

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.4 mm
  • Totale lengte
    9.2 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0608

Voorraadniveaus
2993 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Prijsbereik
€ 0,0959 - € 0,0639

Voorraadniveaus
17121 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.7 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Prijsbereik
€ 0,1269 - € 0,0865

Voorraadniveaus
1044 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Prijsbereik
€ 0,1331 - € 0,0887

Voorraadniveaus
7895 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    8.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
14936 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    10.3 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2