Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.
Serie: SR2762
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele draadmaten | Kophoogte | Kopdiameter | Gatmaat | Plaatdiktebereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0884 - € 0,1069 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | 74000 Op voorraad |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0701 - € 0,0848 | 1000 Op voorraad |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.051 in
 
1.3 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,1113 - € 0,1671 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | 6500 Op voorraad |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0979 - € 0,1469 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0608 - € 0,076 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0524 - € 0,0634 | 2000 Op voorraad |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,1029 - € 0,1271 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.055 in
 
1.4 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,2146 - € 0,3227 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,1553 - € 0,1879 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0943 - € 0,118 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.075 in
 
1.9 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0971 - € 0,1199 | 2999 Op voorraad |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0771 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.094 in
 
2.4 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0691 - € 0,0836 | 3100 Op voorraad |  | 
0.051 in
 
1.3 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0903 - € 0,1093 | 2099 Op voorraad |  | 
0.307 in
 
7.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0785 - € 0,1178 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.043 in
 
1.1 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,1165 - € 0,1282 | 1000 Op voorraad |  | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0608 - € 0,076 | 1000 Op voorraad |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan