Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.
Serie: SR2762
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele draadmaten | Kophoogte | Kopdiameter | Gatmaat | Plaatdiktebereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0515 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0861 - € 0,1292 | 12916 Op voorraad |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.039 in
 
1.0 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,086 - € 0,1291 | 1335 Op voorraad |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0975 - € 0,1469 | 2275 Op voorraad |  | 
0.252 in
 
6.4 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,119 - € 0,144 | 1500 Op voorraad |  | 
0.071 in
 
1.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0865 - € 0,1269 | 1044 Op voorraad |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,091 - € 0,1365 | 190 Op voorraad |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0608 - € 0,076 | 2956 Op voorraad |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0608 - € 0,076 | 1000 Op voorraad |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0655 - € 0,0984 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.055 in
 
1.4 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | 498 Op voorraad |  | 
0.047 in
 
1.2 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0608 - € 0,076 | 2993 Op voorraad |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0608 - € 0,076 | 1942 Op voorraad |  | 
0.083 in
 
2.1 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,057 - € 0,0704 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0893 - € 0,1191 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.094 in
 
2.4 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0689 - € 0,0834 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.051 in
 
1.3 mm
 |  |  |  | ||
| € 0,0515 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan