Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,0515 - € 0,0773 6500 Op voorraad
2.0 mm
€ 0,0524 - € 0,0634 2000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0932 - € 0,1399 6892 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,0971 - € 0,1199 2999 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0785 - € 0,1178 Vraag de levertijd aan hier
1.1 mm
€ 0,0903 - € 0,1093 2099 Op voorraad
7.8 mm
€ 0,1553 - € 0,1879 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
€ 0,2146 - € 0,3227 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
€ 0,1113 - € 0,1671 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
€ 0,0884 - € 0,1069 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
€ 0,3264 - € 0,3947 20 Op voorraad
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
€ 0,2715 - € 0,371 1000 Op voorraad
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1515 - € 0,187 2264 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,1515 - € 0,187 4000 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1515 - € 0,187 3621 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,1515 - € 0,187 3225 Op voorraad
4.8 mm
€ 0,1515 - € 0,187 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
€ 0,1515 - € 0,187 8000 Op voorraad
6.4 mm
  • van 4
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Prijsbereik
€ 0,0773 - € 0,0515

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    12.3 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0524

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    10.3 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Prijsbereik
€ 0,1399 - € 0,0932

Voorraadniveaus
6892 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Prijsbereik
€ 0,1199 - € 0,0971

Voorraadniveaus
2999 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.1 mm
  • Totale lengte
    12.3 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Prijsbereik
€ 0,1178 - € 0,0785

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.7 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Prijsbereik
€ 0,1093 - € 0,0903

Voorraadniveaus
2099 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    14.9 mm
  • Kophoogte
    7.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Prijsbereik
€ 0,1879 - € 0,1553

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    10.3 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Prijsbereik
€ 0,3227 - € 0,2146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

10307304

Prijsbereik
€ 0,1671 - € 0,1113

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Kopvorm
    Vierkant
Plaatwerkmoer 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

10307502

Prijsbereik
€ 0,1069 - € 0,0884

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.9 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    22.2 mm
  • Kophoogte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prijsbereik
€ 0,3947 - € 0,3264

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    24.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    23.8 mm
  • Kophoogte
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prijsbereik
€ 0,371 - € 0,2715

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    22.5 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
2264 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    14.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
3621 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
3225 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    15.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    19.0 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1515

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    17.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2