Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Hoogte van de basis | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4307 - € 0,5317 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.551 in
14.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 2,1964 - € 2,1964 | 3705 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,5387 - € 0,5387 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neopreen rubber
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,3899 - € 0,4813 | 4704 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,2421 - € 1,2421 | 7915 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neopreen rubber
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 3,3985 - € 3,3985 | 214 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,8919 - € 0,8919 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neopreen rubber
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1662 - € 0,3042 | 12359 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,3072 - € 0,5594 | 2375 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 0,2671 - € 0,483 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,0998 - € 0,1704 | 314 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.378 in
9.6 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,1093 - € 0,1888 | 8470 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.28 in
7.1 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,178 - € 0,3264 | 29437 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,3813 - € 0,8258 | 7944 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,5951 - € 1,0752 | 15893 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,2448 - € 0,4481 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1111 - € 0,2044 | 8513 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
€ 0,23 - € 0,4394 | 343 Op voorraad |
Zwart
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,6381 - € 0,6381 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,227 - € 0,3958 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.717 in
18.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan