20835125
20835125
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 10.0 |
d2 | 5.5 |
h1 | 2.0 |
l2 | 1.0 |
h2 | 0.8 |
w1 | 0.8 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kleur | Beige |
Materiaal | PEEK |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan