Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment veervergrendelingen is geschikt voor toepassingen in hout en metaal. Het assortiment wordt geleverd met of zonder sluitplaat en met of zonder stop in geopende toestand. Ze zijn eenvoudig te installeren met een montage in één gat op het kozijn en de deur.
Serie: SR5471
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte body | Totale breedte body | Voltooien | Boutdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,9731 - € 31,6531 | 307 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 7,4248 - € 11,5498 | 72 Op voorraad |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 13,8873 - € 29,1633 | 149 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 21,5613 - € 45,2793 | 150 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 7,8508 - € 16,4871 | 137 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 22,9727 - € 48,242 | 149 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 13,73 - € 28,8333 | 50 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 7,931 - € 16,6557 | 479 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 82,9781 - € 164,3865 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 5,0209 - € 7,8102 | Vraag de levertijd aan hier |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 49 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Geanodiseerd
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Verzinkt
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 10352564 | Vraag de levertijd aan hier |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Onbewerkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Onbewerkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 50 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Geanodiseerd
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan