Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Ze zijn eenvoudig te monteren voor meubels en bouw.Ideaal voor buizen of onregelmatige oppervlakken en voor buizen die op een hoek staan.Ontworpen om duurzaam en duurzaam te zijn. Materiaal: PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1555
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | T2 | Soort kop | L1 | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0786 - € 0,1247 | 4750 Op voorraad |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,2456 - € 0,4997 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,241 - € 0,535 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,2052 - € 0,4004 | 500 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| € 0,2544 - € 0,3577 | 5000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10261255 | € 0,0615 - € 0,0861 | 350 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| € 0,1148 - € 0,1608 | 9500 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan