Menu Search

T-verbinding met ribbels 7.0 mm 12.0 mm POM Naturel

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra artikelnummer:

10341414

Oud artikelnummer:

136091000005

1380 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,8861
50 + € 4,4522
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 68,86

10 x € 6,8861

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 7.0 mm
d1 10.0 mm
d2 12.0 mm
L 54.0 mm
Type 4
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Goederencode 3917400099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op