Menu Search

T-verbinding met ribbels 4.0 mm 7.0 mm POM Naturel

Cross Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra artikelnummer:

10341445

Oud artikelnummer:

136110600005

240 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 5,2535
250 + € 3,354
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 131,34

25 x € 5,2535

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 4.0 mm
d1 6.0 mm
d2 7.0 mm
L 48.0 mm
Type 5
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Goederencode 3917400099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op