Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiaal: HDPE, POM, Nylon Kleur: Naturel Serie: SR1935
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | L | d2 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,9983 - € 8,7006 | Vraag de levertijd aan hier |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
€ 0,6431 - € 1,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 1,7896 - € 3,8993 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,0742 - € 0,1027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
€ 2,1096 - € 4,0157 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 3,8556 - € 5,9507 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
€ 2,6625 - € 4,5685 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan