Menu Search

Slanghulzen 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Aluminium

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Essentra artikelnummer:

20440206

Oud artikelnummer:

20440206

897 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,8523
125 + € 3,5021
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 96,31

25 x € 3,8523

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 39.0 mm
OD 45.0 mm
L 30.0 mm
Massief materiaal Aluminium
Kleur Aluminium
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op