Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1268 - € 0,2673 | 20700 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2582 - € 0,2864 | 12998 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Gas-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1081 - € 0,2275 | 13493 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2522 - € 0,5578 | 14583 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1602 - € 0,2427 | 18536 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.1
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1825 - € 0,3833 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4-17
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1032 - € 0,2178 | 11495 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1854 - € 0,3459 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
5
|
||
€ 0,1795 - € 0,2518 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,4229 - € 0,938 | 4250 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1129 - € 0,2377 | 405 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 1,2302 - € 1,3653 | 9054 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Gas-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2433 - € 0,5391 | 2560 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,3992 - € 0,8819 | 2997 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1-5/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,4927 - € 0,9661 | 30600 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2092 - € 0,4425 | 9274 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2344 - € 0,4082 | 47079 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1973 - € 0,2617 | 33900 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,9408 - € 0,9913 | 1663 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Gas-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,3398 - € 0,7105 | 13591 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan