Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1795 - € 0,2518 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1602 - € 0,2427 | 18536 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.1
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2582 - € 0,2864 | 12998 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Gas-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,9408 - € 0,9913 | 1663 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Gas-schroefdraad
|
3
|
||
€ 1,2302 - € 1,3653 | 9054 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Gas-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2433 - € 0,5391 | 2560 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1854 - € 0,3459 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
5
|
||
€ 0,1973 - € 0,2617 | 33900 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,4229 - € 0,938 | 4250 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
UNF-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2033 - € 0,2708 | 4986 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,2864 - € 0,8488 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1828 - € 0,3839 | 9147 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,4886 - € 1,0262 | 808 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,211 - € 0,4433 | 4000 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,349 - € 0,733 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1662 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,365 - € 1,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2559 - € 0,5375 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8-29
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1617 - € 0,2147 | 334 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1988 - € 0,4645 | 41077 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan