Menu Search

Slottex-pluggen

Op voorraad

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Thread Sizes (All) h Kleur Materiaal Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1174 - € 0,1826 Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Geel
LDPE
Metrische schroefdraad
2
€ 0,1118 - € 0,1739 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Geel
LDPE
Metrische schroefdraad
2
€ 0,097 - € 0,1509 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 2
10.0 mm
Geel
LDPE
Metrische schroefdraad
2
€ 0,0941 - € 0,1465 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
M10x1.6
10.0 mm
Geel
LDPE
Metrische schroefdraad
2
€ 0,0983 - € 0,1529 9100 Op voorraad
19.0 mm
1/4" x 20
12.5 mm
Geel
LDPE
BSP-schroefdraad
2
€ 0,1207 - € 0,1877 2196 Op voorraad
27.0 mm
1/2" x 15
13.5 mm
Geel
LDPE
BSP-schroefdraad
2
€ 0,0912 - € 0,1419 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
M10 x 2
10.0 mm
Geel
LDPE
Metrische schroefdraad
2
€ 0,1266 - € 0,197 3097 Op voorraad
32.0 mm
3/4" x 15
13.5 mm
Geel
LDPE
BSP-schroefdraad
2
€ 0,0998 - € 0,1553 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.6
10.0 mm
Geel
LDPE
Metrische schroefdraad
2
€ 0,1756 - € 0,2731 Vraag de levertijd aan hier
56.0 mm
1.1/2" x 12
15.0 mm
Geel
LDPE
BSP-schroefdraad
2
€ 0,1095 - € 0,1703 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
3/8" x 20
12.5 mm
Geel
LDPE
BSP-schroefdraad
2
  • van 5
Slottex-plug 26.0 mm Metrische schroefdraad M20 x 1.5 Geel LDPE

20598006

Prijsbereik
€ 0,1826 - € 0,1174

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    15.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Slottex-plug 24.0 mm Metrische schroefdraad M18 x 1.5 Geel LDPE

20597993

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,1118

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Slottex-plug 17.0 mm Metrische schroefdraad M12 x 1 Geel LDPE

20597955

Prijsbereik
€ 0,1509 - € 0,097

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Slottex-plug 16.0 mm Metrische schroefdraad M10x1.5 Geel LDPE

20597948

Prijsbereik
€ 0,1465 - € 0,0941

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10x1.6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Slottex-plug 19.0 mm BSP-schroefdraad 1/4" x 19 Geel LDPE

20597849

Prijsbereik
€ 0,1529 - € 0,0983

Voorraadniveaus
9100 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4" x 20
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Slottex-plug 27.0 mm BSP-schroefdraad 1/2" x 14 Geel LDPE

20597863

Prijsbereik
€ 0,1877 - € 0,1207

Voorraadniveaus
2196 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" x 15
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Slottex-plug 16.0 mm Metrische schroefdraad M10 x 1 Geel LDPE

20597931

Prijsbereik
€ 0,1419 - € 0,0912

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Slottex-plug 32.0 mm BSP-schroefdraad 3/4" x 14 Geel LDPE

20597870

Prijsbereik
€ 0,197 - € 0,1266

Voorraadniveaus
3097 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" x 15
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Slottex-plug 17.0 mm Metrische schroefdraad M12 x 1.5 Geel LDPE

20597962

Prijsbereik
€ 0,1553 - € 0,0998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Slottex-plug 56.0 mm BSP-schroefdraad 1.1/2" x 11 Geel LDPE

20597900

Prijsbereik
€ 0,2731 - € 0,1756

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Slottex-plug 22.0 mm BSP-schroefdraad 3/8" x 19 Geel LDPE

20597856

Prijsbereik
€ 0,1703 - € 0,1095

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" x 20
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad