Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0409 - € 0,0456 | 20043 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,045 - € 0,0495 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0777 - € 0,0777 | 948 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,3357 - € 0,3357 | 7000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0291 - € 0,0324 | 6956 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,076 - € 0,0845 | 7448 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,5075 - € 0,5075 | 3990 Op voorraad |
Naturel
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | 8807 Op voorraad |
Naturel
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,4942 - € 0,4942 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,135 - € 0,1743 | 11028 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0854 - € 0,0888 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0482 - € 0,0482 | 15495 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,157 - € 0,1642 | 134226 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0914 - € 0,1276 | 1137 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2319 - € 0,2449 | 75960 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0302 - € 0,0334 | 10268 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10067888 | € 0,2204 - € 0,2305 | 5000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
10075159 | € 0,0404 - € 0,045 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
€ 0,0279 - € 0,0311 | 32958 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0285 - € 0,0285 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan