Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0409 - € 0,0456 | 20043 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,045 - € 0,0495 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0777 - € 0,0777 | 948 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,3357 - € 0,3357 | 7000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0291 - € 0,0324 | 6956 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,076 - € 0,0845 | 7448 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,5075 - € 0,5075 | 3990 Op voorraad |
Naturel
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | 8807 Op voorraad |
Naturel
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,4942 - € 0,4942 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,135 - € 0,1743 | 11028 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0854 - € 0,0888 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0482 - € 0,0482 | 15495 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,157 - € 0,1642 | 134226 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0914 - € 0,1276 | 1137 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2319 - € 0,2449 | 75960 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0302 - € 0,0334 | 10268 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10067888 | € 0,2204 - € 0,2305 | 5000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
10075159 | € 0,0404 - € 0,045 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
€ 0,0279 - € 0,0311 | 32958 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0285 - € 0,0285 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan