Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,061 - € 0,068 | 17661 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0875 - € 0,0913 | 71889 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,069 - € 0,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0511 - € 0,0567 | 249955 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0682 - € 0,076 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,4884 - € 0,4884 | 11455 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1714 - € 0,1844 | 41472 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1219 - € 0,1352 | 2381 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1152 | 68667 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0514 - € 0,057 | 14902 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,5201 - € 0,5792 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0703 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,3602 - € 0,3602 | 12950 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0988 - € 0,1096 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0746 - € 0,0831 | 21000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0796 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,2175 - € 0,2391 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0376 - € 0,0376 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
€ 0,6959 - € 0,6959 | 5922 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,4365 - € 0,4365 | 30497 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan