Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,376 - € 0,376 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1034 - € 0,1444 | 2030 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,1721 - € 0,2389 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,0802 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,23 - € 0,42 | 690 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,1061 - € 0,1482 | 498 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,1795 - € 0,2478 | 490 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,4096 - € 0,6633 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon
|
|
|
|
||
10213636 | € 0,0775 - € 0,0775 | 2000 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
€ 0,1944 - € 0,2686 | 7200 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,1417 - € 0,184 | 753 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
10077085 | € 0,1213 - € 0,1348 | 4216 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
€ 0,3695 - € 0,601 | 14881 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,3602 - € 0,3602 | 22653 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1286 - € 0,178 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,0436 - € 0,0485 | 65997 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1662 - € 0,2151 | 7838 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,279 - € 0,5075 | 1696 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,0912 - € 0,1013 | 16000 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,1929 | 4935 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan