Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2204 - € 0,2449 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,069 - € 0,0963 | 5815 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,961 - € 1,01 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,2593 - € 0,2881 | 32 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0711 - € 0,0711 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,0262 - € 0,0294 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0265 - € 0,0296 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,4351 - € 0,4841 | 305 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 2,3053 - € 2,3053 | 3948 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 1,7722 - € 1,7722 | 250 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10184974 | € 0,5028 - € 0,559 | 2783 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
€ 0,0544 - € 0,0605 | 50124 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,4007 - € 0,6515 | 800 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,068 - € 0,0756 | 14240 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0485 - € 0,054 | 21049 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3069 - € 0,3241 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,048 - € 0,0584 | 6032 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | 4100 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,106 - € 0,1178 | 14 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0632 - € 0,0703 | 940 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan