Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,056 - € 0,0622 | 2236 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
€ 0,1317 - € 0,1455 | 18754 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,2276 - € 0,2535 | 2740 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0435 - € 0,0484 | 78998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
€ 1,3457 - € 1,3457 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1671 - € 0,1844 | 488 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1887 - € 0,1988 | 767 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0338 - € 0,0375 | 130 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0694 - € 0,0772 | 4795 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0437 - € 0,0488 | 7975 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,376 - € 0,376 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0262 - € 0,0306 | 89450 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1584 | 1958 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 3,458 - € 3,458 | 725 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10184820 | € 0,3515 - € 0,3515 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
€ 0,0144 - € 0,0159 | 85000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0423 - € 0,0468 | 34856 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,9466 - € 0,9985 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0492 - € 0,0546 | 14982 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,2694 - € 0,2982 | 410 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan