Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0322 - € 0,043 | 3974 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.285 in
7.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0336 - € 0,0415 | 25994 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
€ 0,0375 - € 0,0501 | 29000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0249 - € 0,0308 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0231 - € 0,0286 | 28928 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0264 - € 0,0326 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,0492 - € 0,0658 | 4641 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0469 - € 0,0626 | 14799 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,0384 - € 0,0474 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
€ 0,0675 - € 0,09 | 38997 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.743 in
18.9 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
€ 0,0108 - € 0,0134 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0384 - € 0,0474 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0295 - € 0,0393 | 154448 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
€ 0,0415 - € 0,0513 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
€ 0,0336 - € 0,0415 | 700 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,032 - € 0,0395 | 1775 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0237 - € 0,0293 | 1980 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0275 - € 0,034 | 1690 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0229 - € 0,0282 | 1983 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0215 - € 0,0266 | 1700 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan