Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1335 - € 0,2107 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0988 - € 0,1602 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0139 - € 0,016 | 170431 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10184974 | € 0,5028 - € 0,559 | 2283 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
€ 0,0262 - € 0,0294 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,3069 - € 0,3241 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0485 - € 0,054 | 7049 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2593 - € 0,2881 | 32 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1012 - € 0,1012 | 1666 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 1,7722 - € 1,7722 | 250 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,024 - € 0,0267 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,135 - € 0,1743 | 12028 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,09 - € 0,10 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3976 - € 0,644 | 230 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2218 - € 0,2463 | 2250 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,3069 - € 0,3069 | 3338 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0279 - € 0,0311 | 26958 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0468 - € 0,052 | 1453 Op voorraad |
Naturel
|
POM
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2795 - € 0,2953 | 9081 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,4942 - € 0,4942 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan