Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0255 - € 0,0283 | 49618 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0812 - € 0,0901 | 6103 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,4351 - € 0,4351 | 10167 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0436 - € 0,0485 | 26369 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0312 - € 0,0347 | 39886 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1367 - € 0,1512 | 55552 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,187 - € 0,187 | 2958 Op voorraad |
Naturel
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,1929 | 935 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,089 - € 0,1242 | 11000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,2233 - € 0,2348 | 15460 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,3264 - € 0,5965 | 3000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,0528 - € 0,0589 | 32956 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1103 - € 0,1226 | 19919 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10213612 | € 0,0361 - € 0,0435 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
€ 0,1154 - € 0,1602 | 17280 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,365 - € 0,5936 | 4433 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,1617 - € 0,2107 | 2659 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
€ 0,1317 - € 0,1455 | 6000 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0312 - € 0,0347 | 26946 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,4096 - € 0,6633 | 40 Op voorraad |
Zwart
|
PVC
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan