Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0262 - € 0,0294 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,2751 - € 0,2881 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,961 - € 1,01 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0524 - € 0,0524 | 4836 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,069 - € 0,0963 | 5815 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0759 - € 0,0844 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1174 - € 0,1303 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 2,3053 - € 2,3053 | 3948 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 1,7722 - € 1,7722 | 250 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2593 - € 0,2881 | 32 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,0646 | 76551 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,0259 - € 0,0288 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0508 - € 0,0564 | 2447 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2146 - € 0,2262 | 34000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0146 - € 0,0164 | 63009 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,046 - € 0,0558 | 12000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1127 - € 0,178 | 2817 Op voorraad |
Naturel
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10184974 | € 0,5028 - € 0,559 | 2783 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
€ 0,1012 - € 0,1012 | 1666 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,024 - € 0,0267 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan