Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,233 - € 0,3339 | 800 Op voorraad |
Naturel
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0247 - € 0,0276 | 4955 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1335 - € 0,2107 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0236 - € 0,0262 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1801 - € 0,1887 | 16163 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1202 - € 0,1202 | 8064 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0523 - € 0,0582 | 17000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,0802 | 82000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,1103 - € 0,1226 | 208000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,3069 - € 0,3069 | 4338 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0828 - € 0,0828 | 955 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,3069 - € 0,3241 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0768 - € 0,0768 | 14696 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1397 - € 0,1855 | 23825 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,2838 - € 0,3155 | 12500 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | 4100 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0468 - € 0,052 | 2453 Op voorraad |
Naturel
|
POM
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,6844 - € 0,7204 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0759 - € 0,0759 | 436 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0912 - € 0,1013 | 50158 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan