Menu Search

Sluitringen - Metaal

Op voorraad

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
57 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Compatibele schroefmaten (alle) Dikte Bestellen
3356 Op voorraad
Zacht staal
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
Zacht staal
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
2369 Op voorraad
Zacht staal
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
156318 Op voorraad
Zacht staal
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
19943 Op voorraad
Zacht staal
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
Zacht staal
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
5713 Op voorraad
Zacht staal
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Vraag de levertijd aan hier
Zacht staal
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
26287 Op voorraad
Zacht staal
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
RVS
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
RVS
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
Staal
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
Staal
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
Staal
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
Staal
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
Staal
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
RVS
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
RVS
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
Staal
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
Staal
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
  • van 3
Sluitring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Zacht staal

10240090


Voorraadniveaus
3356 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Zacht staal

10240120


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Zacht staal

10240168


Voorraadniveaus
2369 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Zacht staal

10240083


Voorraadniveaus
156318 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Zacht staal

10240144


Voorraadniveaus
19943 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Zacht staal

10240137


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Zacht staal

10240151


Voorraadniveaus
5713 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Zacht staal

10240113


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Zacht staal

10240106


Voorraadniveaus
26287 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm RVS

10503584


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm RVS

10503669


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Buitendiameter
    26.0 mm
  • Dikte
    5.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Staal

10503744


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M12
  • Binnendiameter
    12.0 mm
  • Buitendiameter
    40.0 mm
  • Dikte
    7.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Staal

10503829


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Staal

10503904


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Buitendiameter
    26.0 mm
  • Dikte
    5.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Verzonken sluitring 5.0 mm 16.0 mm M5 Staal

10503836


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Verzonken sluitring 8.0 mm 26.0 mm M8 Staal

10503911


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Buitendiameter
    26.0 mm
  • Dikte
    5.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm RVS

10503560


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm RVS

10503645


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    5.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Staal

10503720


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M12
  • Binnendiameter
    12.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    7.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Staal

10503805


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond