Menu Search

Sluitringen - Metaal

Op voorraad

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Compatibele schroefmaten (alle) Dikte Bestellen
€ 0,035 - € 0,035 5713 Op voorraad
Zacht staal
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
€ 0,0522 - € 0,0522 2369 Op voorraad
Zacht staal
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
€ 0,0268 - € 0,0268 26287 Op voorraad
Zacht staal
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
€ 0,0197 - € 0,0197 Vraag de levertijd aan hier
Zacht staal
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
€ 0,012 - € 0,012 3356 Op voorraad
Zacht staal
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
€ 0,0535 - € 0,0535 Vraag de levertijd aan hier
Zacht staal
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
€ 0,035 - € 0,035 Vraag de levertijd aan hier
Zacht staal
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
€ 0,0323 - € 0,0323 19943 Op voorraad
Zacht staal
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
€ 0,0304 - € 0,0304 156318 Op voorraad
Zacht staal
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
Sluitring 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Zacht staal

10240151

Prijsbereik
€ 0,035 - € 0,035

Voorraadniveaus
5713 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Zacht staal

10240168

Prijsbereik
€ 0,0522 - € 0,0522

Voorraadniveaus
2369 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Zacht staal

10240106

Prijsbereik
€ 0,0268 - € 0,0268

Voorraadniveaus
26287 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Zacht staal

10240137

Prijsbereik
€ 0,0197 - € 0,0197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Zacht staal

10240090

Prijsbereik
€ 0,012 - € 0,012

Voorraadniveaus
3356 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Zacht staal

10240120

Prijsbereik
€ 0,0535 - € 0,0535

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Zacht staal

10240113

Prijsbereik
€ 0,035 - € 0,035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Zacht staal

10240144

Prijsbereik
€ 0,0323 - € 0,0323

Voorraadniveaus
19943 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Zacht staal

10240083

Prijsbereik
€ 0,0304 - € 0,0304

Voorraadniveaus
156318 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond